MK2505A


Seria MK

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Bosch RexrothR16…IMS (kulka z systemem pomiarowym)25R1622..IMS..pokaż warianty
Bosch RexrothR16…IMS (kulka z systemem pomiarowym)25R1623..IMS..pokaż warianty
Bosch RexrothR16…IMS (kulka z systemem pomiarowym)25R1651..IMS..pokaż warianty
Bosch RexrothR16…IMS (kulka z systemem pomiarowym)25R1653..IMS..pokaż warianty
Bosch RexrothR16…IMS (kulka z systemem pomiarowym)25R1621..IMS..pokaż warianty
Bosch RexrothR16…IMS (kulka z systemem pomiarowym)25R1624..IMS..pokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca1200 [N]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Kierunek montażuod góry
maks. długość mocowania35
Ciśnienie robocze min.2 [bar]
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa0.34 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym