MK2505AR
Seria MK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..AL | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..BL | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..EM | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..GM | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..AN | pokaż warianty |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..BN | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 25 | R1822 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 25 | R1851 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 25 | R1853 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 25 | R1821 (SNH) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 25 | R1824 (SLH) | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1200 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 35 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.41 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym