MK3003MR
Seria MK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..F | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..G | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..F | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..G | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..F | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..G | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..D | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1750 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 39 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.59 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym