MK3514E
Seria MK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSR | 35 | MSR..E | pokaż warianty |
PMI | MSR | 35 | MSR..LE | pokaż warianty |
PMI | MSR | 35 | MSR..LS | pokaż warianty |
PMI | MSR | 35 | MSR..S | pokaż warianty |
PMI | SMR | 35 | SMR..E | pokaż warianty |
PMI | SMR | 35 | SMR..LE | pokaż warianty |
PMI | SMR | 35 | SMR..LS | pokaż warianty |
PMI | SMR | 35 | SMR..S | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2000 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 39 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.87 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym