MK4505G


Seria MK

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205A (FNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205B (FLS)pokaż warianty
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205C (SNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205D (SLS)pokaż warianty
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205E (SNH)pokaż warianty
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205F (SLH)pokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca1600 [N]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Kierunek montażuod góry
maks. długość mocowania82
Ciśnienie robocze min.2 [bar]
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa1.3 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym