MK6512F
Seria MK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 65 | CRGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 65 | CRGW..HC | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2250 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 49 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 2.6 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym