MK8501A
Seria MK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 85 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 85 | LRXG | pokaż warianty |
THK | NR | 85 | NR..A | pokaż warianty |
THK | NR | 85 | NR..B | pokaż warianty |
THK | NR | 85 | NR..LA | pokaż warianty |
THK | NR | 85 | NR..LB | pokaż warianty |
THK | NR | 85 | NR..LR | pokaż warianty |
THK | NR | 85 | NR..R | pokaż warianty |
THK | NRS | 85 | NRS..A | pokaż warianty |
THK | NRS | 85 | NRS..B | pokaż warianty |
THK | NRS | 85 | NRS..LA | pokaż warianty |
THK | NRS | 85 | NRS..LB | pokaż warianty |
THK | NRS | 85 | NRS..LR | pokaż warianty |
THK | NRS | 85 | NRS..R | pokaż warianty |
THK | SNR | 85 | SNR..LC | pokaż warianty |
THK | SNR | 85 | SNR..LR | pokaż warianty |
THK | SNS | 85 | SNS..LC | pokaż warianty |
THK | SNS | 85 | SNS..LR | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2250 [N] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 49 |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 2.8 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym