MKS niemożliwe
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 15 | GSR..T | pokaż warianty |
THK | GSR | 15 | GSR..V | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | pokaż warianty |
Dane techniczne
Zgarniacz | - |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej