MKS1201A-LP
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 12 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT..SL | pokaż warianty |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 150 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 64 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 350 [N] |
Masa | 0.21 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej