MKS2501N
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 25 | NR..XA | pokaż warianty |
THK | NR | 25 | NR..XB | pokaż warianty |
THK | NR | 25 | NR..XLA | pokaż warianty |
THK | NR | 25 | NR..XLB | pokaż warianty |
THK | NR | 25 | NR..XLR | pokaż warianty |
THK | NR | 25 | NR..XR | pokaż warianty |
THK | NRS | 25 | NRS..XA | pokaż warianty |
THK | NRS | 25 | NRS..XB | pokaż warianty |
THK | NRS | 25 | NRS..XLA | pokaż warianty |
THK | NRS | 25 | NRS..XLB | pokaż warianty |
THK | NRS | 25 | NRS..XLR | pokaż warianty |
THK | NRS | 25 | NRS..XR | pokaż warianty |
THK | SNR | 25 | SNR..C | pokaż warianty |
THK | SNR | 25 | SNR..LC | pokaż warianty |
THK | SNR | 25 | SNR..LR | pokaż warianty |
THK | SNR | 25 | SNR..R | pokaż warianty |
THK | SNS | 25 | SNS..C | pokaż warianty |
THK | SNS | 25 | SNS..LC | pokaż warianty |
THK | SNS | 25 | SNS..LR | pokaż warianty |
THK | SNS | 25 | SNS..R | pokaż warianty |
THK | SVR | 25 | SVR..C | pokaż warianty |
THK | SVR | 25 | SVR..LC | pokaż warianty |
THK | SVR | 25 | SVR..LR | pokaż warianty |
THK | SVR | 25 | SVR..R | pokaż warianty |
THK | SVS | 25 | SVS..C | pokaż warianty |
THK | SVS | 25 | SVS..LC | pokaż warianty |
THK | SVS | 25 | SVS..LR | pokaż warianty |
THK | SVS | 25 | SVS..R | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 750 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 56 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 1400 [N] |
Masa | 0.4 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej