MKS2505G


Seria MKS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wyższa siła utrzymująca
    dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
  • Element zabezpieczający
    pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
  • Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205A (FNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205B (FLS)pokaż warianty
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205C (SNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205D (SLS)pokaż warianty
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205E (SNH)pokaż warianty
Bosch RexrothR205...(Ball)25R205F (SLH)pokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca500 [N]
Ciśnienie robocze min.5.5 [bar]
Kierunek montażuod góry
maks. długość mocowania56
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa0.4 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej