MKS2701B-LP
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 27 | SGW..TE | pokaż warianty |
THK | HRW | 27 | HRW..CA | pokaż warianty |
THK | HRW | 27 | HRW..CAM | pokaż warianty |
THK | HRW | 27 | HRW..CR | pokaż warianty |
THK | HRW | 27 | HRW..CRM | pokaż warianty |
THK | SHW | 27 | SHW..CA | pokaż warianty |
THK | SHW | 27 | SHW..CR | pokaż warianty |
NSK | LW(L1W) | 27 | LAA...ELZ | pokaż warianty |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | WE(QW) | 27 | WEH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | WE(QW) | 27 | WEW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 500 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 65 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.44 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej