MKS3003BM
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 30 | 511..A | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 30 | 511..B | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 30 | 511..F | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 30 | 511..G | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 30 | 511..C | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 30 | 511..D | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 30 | 511..E | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..N | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1050 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 68 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2600 [N] |
Masa | 0.79 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej