MKS3503MR
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..LR | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLUH | 35 | LLUHC..R | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..E | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 35 | 512..A | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 35 | 512..B | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 35 | 512..C | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 35 | 512..D | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 35 | 512..E | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1250 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 67 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2200 [N] |
Masa | 0.98 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej