MKS3505AK


Seria MKS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wyższa siła utrzymująca
    dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
  • Element zabezpieczający
    pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
  • Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Bosch RexrothR16... (kulkowa)35R1622 (SNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)35R1623 (SLS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)35R1651 (FNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)35R1653 (FLS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)35R1661 (FKS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)35R1662 (SKS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)35R1665 (FKS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)35R1666 (SKS)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)35R1621 (SNH)pokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)35R1624 (SLH)pokaż warianty
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Apokaż warianty
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LApokaż warianty
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LUpokaż warianty
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Upokaż warianty
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LRpokaż warianty
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Rpokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)35R1631 (FNS)pokaż warianty
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SUpokaż warianty
Bosch RexrothR16... (kulkowa)35R1632 (SNS)pokaż warianty
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SApokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca1250 [N]
Ciśnienie robocze min.5.5 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania67
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Siła trzymania Połączenie PLUS2200 [N]
Masa0.98 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej