MKS4505AK-LP
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 45 | R1622 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 45 | R1623 (SLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 45 | R1651 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 45 | R1653 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 45 | R1621 (SNH) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 45 | R1624 (SLH) | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..U | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LR | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..R | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1350 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 82 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2000 [N] |
Masa | 1.7 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej