MKS6501A
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | pokaż warianty |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | pokaż warianty |
PMI | MSA | 65 | MSA..E | pokaż warianty |
PMI | MSA | 65 | MSA..LE | pokaż warianty |
PMI | MSA | 65 | MSA..LS | pokaż warianty |
PMI | MSA | 65 | MSA..S | pokaż warianty |
SBC | SBI | 65 | SBI..FL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 65 | SBI..FLL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 65 | SBI..SL | pokaż warianty |
SBC | SBI | 65 | SBI..SLL | pokaż warianty |
TBI | TR | 65 | H-FE | pokaż warianty |
TBI | TR | 65 | H-FL | pokaż warianty |
TBI | TR | 65 | H-VE | pokaż warianty |
TBI | TR | 65 | H-VL | pokaż warianty |
THK | HSR | 65 | HSR..A | pokaż warianty |
THK | HSR | 65 | HSR..B | pokaż warianty |
THK | HSR | 65 | HSR..CA | pokaż warianty |
THK | HSR | 65 | HSR..CB | pokaż warianty |
THK | HSR | 65 | HSR..HA | pokaż warianty |
THK | HSR | 65 | HSR..HB | pokaż warianty |
THK | HSR | 65 | HSR..LA | pokaż warianty |
THK | HSR | 65 | HSR..LB | pokaż warianty |
THK | HSR | 65 | HSR..LR | pokaż warianty |
THK | HSR | 65 | HSR..R | pokaż warianty |
THK | HSR | 65 | HSR..YR | pokaż warianty |
THK | SHS | 65 | SHS..C | pokaż warianty |
THK | SHS | 65 | SHS..LC | pokaż warianty |
THK | SHS | 65 | SHS..LV | pokaż warianty |
THK | SHS | 65 | SHS..V | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AA | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AAL | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BA | pokaż warianty |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BAL | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | pokaż warianty |
THK | HRX | 65 | HRX..C | pokaż warianty |
THK | HRX | 65 | HRX..LC | pokaż warianty |
THK | HRX | 65 | HRX..R | pokaż warianty |
THK | HRX | 65 | HRX..LR | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1450 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 82 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 3300 [N] |
Masa | 2.6 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej