MKS8501A
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 85 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 85 | LRXG | pokaż warianty |
THK | NR | 85 | NR..A | pokaż warianty |
THK | NR | 85 | NR..B | pokaż warianty |
THK | NR | 85 | NR..LA | pokaż warianty |
THK | NR | 85 | NR..LB | pokaż warianty |
THK | NR | 85 | NR..LR | pokaż warianty |
THK | NR | 85 | NR..R | pokaż warianty |
THK | NRS | 85 | NRS..A | pokaż warianty |
THK | NRS | 85 | NRS..B | pokaż warianty |
THK | NRS | 85 | NRS..LA | pokaż warianty |
THK | NRS | 85 | NRS..LB | pokaż warianty |
THK | NRS | 85 | NRS..LR | pokaż warianty |
THK | NRS | 85 | NRS..R | pokaż warianty |
THK | SNR | 85 | SNR..LC | pokaż warianty |
THK | SNR | 85 | SNR..LR | pokaż warianty |
THK | SNS | 85 | SNS..LC | pokaż warianty |
THK | SNS | 85 | SNS..LR | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1450 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 82 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 3300 [N] |
Masa | 3 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej