UBPS2501GS1A-LP
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
THK | SR | 25 | SR..SB | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..SBM | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..TB | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..TBM | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..V | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..VM | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..W | pokaż warianty |
THK | SR | 25 | SR..WM | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XV | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XW | pokaż warianty |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 750 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 121 |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Masa | 0.9 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu