UBPS2510BS1
Seria UBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1500 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 99 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2200 [N] |
Masa | 1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu