UBPS2512ES1
Seria UBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | pokaż warianty |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1200 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 5.5 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 100 |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 1500 [N] |
Masa | 1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu