UBPS2514DS1A-LP
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1050 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 121 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 1750 [N] |
Masa | 1.3 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu