UBPS3004AS1-LP
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..AL | pokaż warianty |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..CL | pokaż warianty |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..EM | pokaż warianty |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..JM | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..ALZ | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..CLZ | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..EMZ | pokaż warianty |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..JMZ | pokaż warianty |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | pokaż warianty | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1300 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 1800 [N] |
Masa | 1.7 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu