UBPS3010DS1A-LP
Element zaciskowy
Seria UBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
do 5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
- Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWE | 30 | LWE | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWE..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWE..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWEC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWEC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWEG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWEG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWES | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWES..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWES..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWESC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWESC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWESG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWESG..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWET | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWET..Q | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWET..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWETC | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWETC..SL | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWETG | pokaż warianty |
IKO | LWE | 30 | LWETG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | ME | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | ME..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MEC | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MEC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MEG | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MEG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MES | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MES..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MESC | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MESC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MESG | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MESG..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MET | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | MET..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | METC | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | METC..SL | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | METG | pokaż warianty |
IKO | ME | 30 | METG..SL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1300 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 132 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 1800 [N] |
Masa | 1.7 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu