UBPS3503AS1-LP
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
Schneeberger | MR | 35 | MRW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..E | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 35 | 512..A | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 35 | 512..B | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 35 | 512..C | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 35 | 512..D | pokaż warianty |
Thomson | 522 | 35 | 512..E | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2000 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2500 [N] |
Masa | 2.5 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu