UBPS3504BS1-LP
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | pokaż warianty |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | pokaż warianty |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | pokaż warianty |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1800 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2200 [N] |
Masa | 2.2 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu