UBPS3512CS1-LP
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..SA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SA | pokaż warianty |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SC | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1800 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 109 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 2200 [N] |
Masa | 2.3 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu