UBPS3512ES1


Seria UBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    do 5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wyższa siła utrzymująca
    dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
  • Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
HIWINHG(QH)35HGL..CApokaż warianty
HIWINHG(QH)35HGL..HApokaż warianty
HIWINHG(QH)35HGW..CApokaż warianty
HIWINHG(QH)35HGW..CCpokaż warianty
HIWINHG(QH)35HGW..HApokaż warianty
HIWINHG(QH)35HGW..HCpokaż warianty
HIWINHG(QH)35QHW..CApokaż warianty
HIWINHG(QH)35QHW..CCpokaż warianty
HIWINHG(QH)35QHW..HApokaż warianty
HIWINHG(QH)35QHW..HCpokaż warianty
HIWINHG(QH)35HGH..CApokaż warianty
HIWINHG(QH)35HGH..HApokaż warianty
HIWINHG(QH)35QHH..CApokaż warianty
HIWINHG(QH)35QHH..HApokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca2500 [N]
Ciśnienie robocze min.5.5 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania109
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Ciśnienie robocze maks.6.5 [bar]
Zgarniacz-
Siła trzymania Połączenie PLUS3300 [N]
Masa2.2 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
  7. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo
  8. Wbudowany zawór (opcjonalnie)
    czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu