UBPS4505BS1LA-LP
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 45 | R1822 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 45 | R1851 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 45 | R1853 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 45 | R1821 (SNH) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R18… (rolka) | 45 | R1824 (SLH) | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 4000 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 216 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 4800 [N] |
Masa | 6.6 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu