UBPS4510DS1A-LP
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
IKO | LWE | 45 | LWE | pokaż warianty |
IKO | LWE | 45 | LWES | pokaż warianty |
IKO | LWE | 45 | LWET | pokaż warianty |
IKO | ME | 45 | ME | pokaż warianty |
IKO | ME | 45 | MES | pokaż warianty |
IKO | ME | 45 | MET | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2350 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 133 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 3150 [N] |
Masa | 3.4 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu