UBPS4514ES1L-LP
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
PMI | MSR | 45 | MSR..E | pokaż warianty |
PMI | MSR | 45 | MSR..LE | pokaż warianty |
PMI | MSR | 45 | MSR..LS | pokaż warianty |
PMI | MSR | 45 | MSR..S | pokaż warianty |
PMI | SMR | 45 | SMR..E | pokaż warianty |
PMI | SMR | 45 | SMR..LE | pokaż warianty |
PMI | SMR | 45 | SMR..LS | pokaż warianty |
PMI | SMR | 45 | SMR..S | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 4000 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 197 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | - |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 4800 [N] |
Masa | 6.2 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu