UBPS5502BS1LA-LP
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
INA | TKVD(KUVE) | 55 | KWVE..-B | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 55 | KWVE..-B-L | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 55 | KWVE..-B-S | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 55 | KWVE..-B-SL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 5300 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 221 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 5850 [N] |
Masa | 8.5 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu