UBPS6510BS1LA-LP
Element zaciskowy
Seria UBPS
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
IKO | LRX(MX) | 65 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 65 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 65 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXDL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 65 | MXL | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 5300 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 217 |
Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6.5 [bar] |
Zgarniacz | tak |
Siła trzymania Połączenie PLUS | 5850 [N] |
Masa | 14 [kg] |
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
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu