HK1502K
Seria HK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-EC | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-ESC | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-S | pokaż warianty |
INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-H | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1200 [N] |
Moment dokręcania | 5.00 [Nm] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 24 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.16 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie) - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa