HK1514D
Seria HK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FS | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MS | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-FN | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-MN | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 15 | RGW..CC | pokaż warianty |
HIWIN | RG(QR) | 15 | RGH..CA | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | pokaż warianty |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | pokaż warianty |
ITEM | PS4 | 15 | PS4 | pokaż warianty |
NSK | TS(T1S) | 15 | TAS..AN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1200 [N] |
Moment dokręcania | 5.00 [Nm] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 24 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.14 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie) - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa