HK2005KR
Seria HK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1622 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1623 (SLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1631 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1632 (SNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1651 (FNS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1653 (FLS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1661 (FKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1662 (SKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1665 (FKS) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 20 | R1666 (SKS) | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FL | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FN | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-ML | pokaż warianty |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-MN | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | pokaż warianty |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 1200 [N] |
Moment dokręcania | 5.00 [Nm] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 24 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.22 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie) - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa