HK2505KN
Seria HK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | pokaż warianty |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1663 (FKN) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1664 (SKN) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1693 (FNN) | pokaż warianty |
Bosch Rexroth | R16... (kulkowa) | 25 | R1694 (SNN) | pokaż warianty |
NSK | TS(T1S) | 20 | TAS..AN | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 750 [N] |
Moment dokręcania | 4.00 [Nm] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 24 |
Zgarniacz | - |
Masa | 0.14 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie) - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa