HK3502KB
Seria HK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD-W(KUVE-W) | 35 | KWVE..-WL | pokaż warianty |
NSK | LW(L1W) | 50 | LAW..ELZ | pokaż warianty |
THK | HRW | 50 | HRW..CA | pokaż warianty |
THK | HRW | 50 | HRW..CR | pokaż warianty |
THK | SHW | 50 | SHW..CA | pokaż warianty |
THK | SHW | 50 | SHW..CR | pokaż warianty |
HIWIN | WE(QW) | 50 | WEH..CA | pokaż warianty |
HIWIN | WE(QW) | 50 | WEW..CC | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2000 [N] |
Moment dokręcania | 15.00 [Nm] |
Kierunek montażu | od góry |
maks. długość mocowania | 39 |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.2 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie) - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa