HK3503BM
Seria HK
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)
za pomocą obrotowej dźwigni zaciskowej - Rozwiązanie bezobsługowe
do 50 000 cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..M | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | pokaż warianty |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 35 | 511..A | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 35 | 511..B | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 35 | 511..F | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 35 | 511..G | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 35 | 511..C | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 35 | 511..D | pokaż warianty |
Thomson | 521 | 35 | 511..E | pokaż warianty |
Dane techniczne
Siła utrzymująca | 2000 [N] |
Moment dokręcania | 15.00 [Nm] |
Kierunek montażu | od przodu |
maks. długość mocowania | 39 |
Zgarniacz | - |
Masa | 1.1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie) - Szczęki zaciskowe
Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu - Obudowa