AEPN1100-00-A
Agregat elektropneumatyczny
Seria AEPN
- Lekki i wydajny
Kompaktowa konstrukcja pozwala na umieszczenie urządzenia bardzo blisko konsumentów i osiągnięcie najszybszych czasów otwierania i zamykania. - Możliwość wyboru wielu zakresów ciśnienia
Można ustawić dwa różne zakresy ciśnienia, aby spełnić wymagania specyficzne dla aplikacji przy najniższym możliwym poborze energii. - Zintegrowane zapytanie
Ciśnienie jest niezawodnie regulowane i utrzymywane dzięki zintegrowanemu systemowi kontroli. - Kontrola
Dzięki dwóm niezależnie sterowanym zaworom można realizować różne sekwencje procesów. - Niezależny
Dzięki prostemu sterowaniu i technologii 24 V, jednostka elektropneumatyczna jest predestynowana do jednostek mobilnych z zasilaniem akumulatorowym, takich jak systemy transportu bez kierowcy.
Wyposażenie/opcje
- Zintegrowana kontrola
- Wersją I/O
- Zintegrowana technika zaworowa
- Projekt zawiera
- Wiele niezależnych elementów sterujących
Dane techniczne
Obsługa | elektryczne |
Wydajność | 16 [Nl/min] |
Zakres ciśnienia 1 | 4.5 ... 5.5 [bar] |
Zakres ciśnienia 2 | 5.5 ... 6.5 [bar] |
Prąd znamionowy | 3 [A] |
Pobór prądu maks. | 5 [A] |
Wyjście łączenia | 24/400 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 1.0 [W] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Czas włączenia | 15% ED S3 3min |
Stan zaworu | pasywne (NC) [s] |
Czas otwarcia zaworu | 0.010 [s] |
Czas zamknięcia zaworu | 0.010 [s] |
Poziom hałasu | <70 [db(A)] |
Temperatura robocza | 5 ... +50 [°C] |
Masa | 3.5 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Przyłącze powietrza P2
- Przyłącze powietrza P1
- Szybkie odpowietrzanie
- Energia + Kontrola
- Wentylacja/odsysanie
- Mocowanie