Expired model GED1502
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GED1500
Konstrukcja w przekroju
- Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
stal hartowana Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - krzywka tarczowa z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły Wysuw szybki i skok siłowy w wersji z 6 mm skoku na szczękę - Napęd
Motoreduktor elektryczny 24 V DC pochłaniacza energii - Prowadnica
Uszczelniona prowadnica zaokrąglona do pracy w niekorzystnych warunkach otoczenia - Sprawdzanie pozycji
pomiar na końcu skoku przez wzrost prądu na silniku - Doprowadzanie energii
Standardowe złącze M8 okrągłe złącze wtykane przewód sterowania sygnału (stosować jedynie przewód bez diody) - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką