Expired model GEP1606C
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP1600
Konstrukcja w przekroju
- Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - krzywka tarczowa z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły Wysuw szybki i skok siłowy w wersji z 6 mm skoku na szczękę - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Szczęka chwytająca
stal hartowana Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Prowadnica
Uszczelniona prowadnica zaokrąglona do pracy w niekorzystnych warunkach otoczenia - Napęd
Motoreduktor elektryczny 24 V DC - Sprawdzanie pozycji
pomiar na końcu skoku przez wzrost prądu na silniku - Doprowadzanie energii
standardowy interfejs ze złączem okrągłym M8 przewód sterowania sygnałem (używać tylko przewodu bez diody)