Expired model GEP1606O

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP1600

Dane osobowe
Wiadomość
Konstrukcja w przekroju
  1. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
  2. krzywka tarczowa z wymuszonym prowadzeniem
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły Wysuw szybki i skok siłowy w wersji z 6 mm skoku na szczękę
  3. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  4. Szczęka chwytająca
    stal hartowana Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  5. Prowadnica
    Uszczelniona prowadnica zaokrąglona do pracy w niekorzystnych warunkach otoczenia
  6. Napęd
    Motoreduktor elektryczny 24 V DC
  7. Sprawdzanie pozycji
    pomiar na końcu skoku przez wzrost prądu na silniku
  8. Doprowadzanie energii
    standardowy interfejs ze złączem okrągłym M8 przewód sterowania sygnałem (używać tylko przewodu bez diody)