Expired model GPP1104CO-00-A
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP1000
Wyposażenie/opcje
- 2 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego
Konstrukcja w przekroju
- Synchronizacja
za pomocą zębnika i pręta zębatego - Szczęki pośrednie
z elementami mocującymi w zakresie dostawy - Zintegrowany rowek kontrolny
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu
Powrót za pomocą sprężyny - Śruba zabierająca szczęk
do zmiany kierunku działania chwytaków - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Szczęka chwytająca
do podłączenia szczęki pośredniej lub pojedynczej szczęki chwytnej za pomocą tulei centrujących