GEP2016IO-00-B

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

"Elektrycznie kompaktowy"

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
    Potrzebujesz dużego skoku, ponieważ chcesz chwytać połączenia kształtowe i zmieniać dużo części, ale pomieszczenie robocze i obciążenie graniczne są ograniczone? W takim razie ten chwytak jest w sam raz dla Ciebie!
  • Maksymalnie proste wysterowanie
    Operator sam może wybrać, czy chce sterować chwytakiem jak zaworem poprzez porty I/O, czy woli wersję z interfejsem IO-Link. Niezależnie od dokonanego wyboru, obie wersje można łatwo zintegrować z własnym układem sterowania.
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
    Umożliwia ustawienie szczęk chwytaka w wariantach IL-03 i IL-43. W ten sposób można elastycznie dopasować skok do obrabianego przedmiotu, co oszczędza czas w procesie i zapobiega zakłócaniu konturów.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP40
  • Mechaniczne samoistne hamowanie
  • Regulowana siła chwytania
  • Certyfikat pomieszczenia czystego
Dane techniczne
SterowanieI/O
Skok na szczękę16 [mm]
Wbudowana funkcja kontroliPole magnetyczne
Żądanie położenia pola magnetycznegoTak
Hamowanie samoistneMechaniczny
Czas sterowania0,055 [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0,21 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających120 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.02 [mm]
Temperatura robocza5 ... +60 [°C]
Napięcie24 [V]
Pobór prądu maks.2 [A]
Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę0.5 [mm]
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-12
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Masa0.93 [kg]
Siła chwytania poziom 1125 [N]
Czas zamykania/czas otwierania poziom 10.44 / 0.44 [s]
Siła chwytania poziom 2250 [N]
Czas zamykania/czas otwierania poziom 20.39 / 0.39 [s]
Siła chwytania poziom 3375 [N]
Czas zamykania/czas otwierania poziom 30.35 / 0.35 [s]
Siła chwytania poziom 4500 [N]
Czas zamykania/czas otwierania poziom 40.3 / 0.3 [s]
Konstrukcja w przekroju
  1. Sterowanie
    za pomocą portów I/O (IO) albo interfejsu IO-Link (IL)
  2. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  3. Silnik BLDC
    Odporny na zużycie bezszczotkowy silnik prądu stałego
  4. Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
    Samoistne hamowanie przy spadku napięcia
  5. Synchronizacja
    za pomocą zębnika i pręta zębatego
  6. Sprawdzanie pozycji
    Magnes trwały do bezpośredniej kontroli ruchu szczęk poprzez czujniki pola magnetycznego
  7. Szczęka chwytająca
    Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  8. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających