HM1046NC
Chwytak magnetyczny
Seria HM1000
- Pewne zatrzymanie przy wyłączeniu awaryjnym.
Dzięki zabezpieczonemu sprężyną magnesowi element obrabiany jest bezpiecznie trzymany także przy spadku ciśnienia. - Płyta kontaktowa zwiększająca tarcie
Wysoka dynamika konkretnego procesu i ochrona elementu obrabianego są zapewnione dzięki wymiennemu O-ringowi. - Pozostała siła przyczepności poniżej 1 N
Odmagnesowana powierzchnia kontaktu gwarantuje bezpieczne dla procesu odkładanie elementu obrabianego.
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
Dane techniczne
Siła utrzymująca maks. | 65 [N] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 9 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP30 |
Masa | 0.25 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Mocowanie i pozycjonowanie
Za pomocą tarczy pasującej i gwintu - Sprężyna
Do cofnięcia tłoka Bezpieczna przyczepność także przy zaniku zasilania - Magnes stały
Duże siły przyczepności Źródło napięcia niewymagane - Zabezpieczenie transportowe
- Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu
Wymagany tylko jeden pneumatyczny przewód miękki Powrót za pomocą sprężyny - Płytka kontaktowa
Łatwa do wymiany Wpuszczony O-ring dla zwiększenia współczynnika tarcia