LG1015-01SI

Chwytak wewnętrzny
Seria LG1000

  • Możliwość indywidualnego nastawienia
    Konstrukcja chwytaka umożliwia procesowo bezpieczne chwytanie nie tylko cylindrycznych, ale także stożkowych i kwadratowych powierzchni chwytnych.
  • Zintegrowana prowadnica powietrza lub próżni
    Opcję tę warto wykorzystywać do kontroli szczelności, odmuchiwania lub próżniowania elementu konstrukcyjnego.
  • Ochrona powierzchni za pomocą membrany silikonowej
    Poza umożliwieniem pracy w szczególnie dużym zakresie średnic chwytania membrana zapewnia optymalną ochronę przed uszkodzeniami.
Wyposażenie/opcje
  • IP54
  • Rozwiązanie bezobsługowe
  • Osiowe doprowadzanie energii
Dane techniczne
Skok całkowity w Ø3.5 [mm]
Średnica chwytania min.15 [mm]
Średnica chwytania maks.18.5 [mm]
Siła poślizgu maks.58 [N]
Czas wsunięcia/czas wysunięcia0.2 [s]
Ciśnienie robocze min.4 [bar]
Ciśnienie robocze maks.6 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza min.5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl0.7 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.035 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Doprowadzanie energii
    Osiowe (wersja-01) lub promieniowe (wersja-02)
  2. Mocowanie i pozycjonowanie
    Za pomocą pasowania, gwintu i nakrętki kontrującej
  3. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  4. Bezpośrednie chwytanie z membraną gumową
    Duża siła utrzymująca w wyniku dużej wartości tarcia Cofnięcie przy odpowietrzaniu
  5. Otwór przelotowy
    Sprężone powietrze albo przyłącze próżni do chłodzenia lub kontroli szczelności (wersja-02)