GPH83063N-00-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GPH8000

"Wydajny"

  • Dostępny również z ekstremalnie długimi i ciężkimi szczękami chwytnymi
    Pomimo płaskiej konstrukcji są stosowane przy załadunku maszyn dużymi elementami obrabianymi, np. blokami silników lub felgami, niemal bez ograniczeń przy łączeniu szczęk chwytnych
  • Synchroniczne, asynchroniczne i zabezpieczenie elementu obrabianego
    Wybierz pomiędzy synchronicznym i niesynchronicznym ruchem szczęk chwytnych i zwiększ bezpieczeństwo procesu dzięki elementowi zaciskowemu zabezpieczającemu element obrabiany przy spadku ciśnienia
  • Ochrona przed brudem
    Za pomocą zgarniacza na prowadnicach można bezpiecznie użytkować chwytak także w niekorzystnych warunkach otoczenia.
Wyposażenie/opcje
  • 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP54
  • Czujnik indukcyjny
  • Szczęki chwytające z możliwością bocznego mocowania
Dane techniczne
Skok na szczękę62.5 [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu / otwieraniu2000 / 2000 [N]
Zsynchronizowane szczęki chwytneTak
Czas zamykania0.32 [s]
Czas otwierania0.32 [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.35 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających600 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze4 ... 8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza+5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl586 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa15 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Element zaciskowy
    Zabezpieczenie elementu obrabianego przy spadku ciśnienia
  2. Napęd
    Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu
  3. Nastawianie skoku
    możliwe po obu stronach dzięki śrubom do regulacji skoku
  4. Szczęka chwytająca
    Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  5. Doprowadzanie energii
    możliwe z kilku stron UWAGA: Chwytaki o dużym skoku należy zawsze eksploatować z dostarczonym dławikiem odprowadzanego powietrza (regulacja prędkości).
  6. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  7. Prowadnica okrągła
    Uszczelniona prowadnica zaokrąglona do pracy w niekorzystnych warunkach otoczenia tuleje łożysk ślizgowych niewymagające konserwacji
  8. Synchronizacja
    za pomocą koła zębatego i zębatki hermetyczny i zabezpieczony przed brudem dostępny także w wersji asynchronicznej