MGP812NC

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

"Wydajny"

  • Ponad 40% wydajniejsze niż standardowo
    Optymalizacja ciężaru i siły obniża koszty użytkowania, ponieważ wszystkie komponenty mają mniejsze wymiary.
  • Do 50% dłuższe szczęki chwytające niż standardowo
    Maksymalne pochłanianie sił i momentów umożliwia elastyczne użytkowanie przy zachowaniu maksymalnej dynamiki.
  • Bezusterkowa praca ciągła
    Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna zamykająca C
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
Dane techniczne
Skok na szczękę12 [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu400 [N]
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min.80 [N]
Czas zamykania0.06 [s]
Czas otwierania0.08 [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0,3 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających110 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.02 [mm]
Ciśnienie robocze min.4 [bar]
Ciśnienie robocze maks.8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza min.+5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl28 [cm³]
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-16
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Masa0.46 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  2. Szczęka chwytająca
    Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  3. Sprawdzanie pozycji
    Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka
  4. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii (od wielkości konstrukcyjnej 803)
  5. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
  6. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  7. Doprowadzanie energii
    możliwe z kilku stron
  8. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego