MGD806N
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria MGD800
"Dominujący"
- Możliwe do 100% dłuższe szczęki chwytające niż standardowo
Maksymalne pochłanianie sił i momentów umożliwia elastyczne użytkowanie przy zachowaniu maksymalnej dynamiki. - Najlepsza relacja jakości do ceny
Niższe koszty zakupu i przyspieszenie zwrotu z inwestycji w danym zastosowaniu - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
Dane techniczne
Skok na szczękę | 6 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 240 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 265 [N] |
Czas zamykania | 0.04 [s] |
Czas otwierania | 0.04 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.02 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 8.0 [cm³] |
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.27 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii (od wielkości konstrukcyjnej 803) - Sprawdzanie pozycji
Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka - Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
Duże pochłanianie sił i momentu